RSP-235271-08 Kundenspezifische RF-Lösung

Eigenschaften

  • .086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG

  • RF086 Ende 2 Optionen: 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM, Gewinde-SMPM (SMPMT) und gruppiertes SMPM (Magnum RF).® Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Impedanz: 50 Ω

  • Biegeradius: mind. 8,9 mm

  • Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 60 GHz (SMPMT) DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %

  • Kapazität: 84 pF/Meter

  • Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter

  • Steckverlust: Siehe RF086-Graph

  • Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph

  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC

  • VSWR: 1,4:1 Max (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2,0:1 Max)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für SMPM-TH
SMPM-ST-TH

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole

Serien-Abbildung für SMPM-TH
SMPM-EM

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage

Produktabbildung für SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

50 Ohm SMPM-Stecker auf 32 GHz, abgewinkelt

Produktabbildung für SMPM-SM
SMPM-SM

50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage

SMPMT-Gewinde, gemischte Technologie SMPM-Stecker
SMPMT

SMPM-Gewindestecker mit 50 Ohm bis 65 GHz, Mischtechnologie

Testberichte
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.20
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.