S1SST-02-28-GF-05.55-L

Micro Mate™ einreihige diskrete Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer-Draht, 1-00-mm-Raster​​​​​​​ Produktspezifikationen

S1SST-02-28-GF-05.55-L

Micro Mate™ einreihige diskrete Kabelkonfektion, Teflon™ Fluorpolymer-Draht, 1-00-mm-Raster​​​​​​​

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Dual-Beam Crimp-Kontakt

  • 2, 3, 5, 7, 10, 15 und 20 Kontakte

  • 28 or 30 AWG Teflon™ fluoropolymer cable

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.