1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Board/Draht-zu-Draht-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Micro Mate™

Micro Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 1,00-mm-Raster zeichnen sich durch ein platzsparendes Design aus, das Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt.

Familienübersicht

Samtecs Micro Mate™ diskrete Kabelsysteme bieten unglaubliche Platzeinsparungen und Designflexibilität. Doppelfeder-Kontakte in Crimptechnik bieten eine zuverlässige Verbindung in einem schlanken, flachen Design für Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen.

Eigenschaften

  • Eine Produktfamilie, die Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt

  • Extrem kompakte Form im Vergleich zu anderen 28 AWG-Baugruppen

  • Nennstrom: max. 2,7 A

  • Nennspannung: max. 250 VAC / 353 VDC

  • Robuste Einfach- oder Doppelverriegelung für eine feste Verbindung

  • Die Panel-Mount-Version passt zu einer Panelstärke von 0,033"-0,090"

  • Doppelkontakt

  • 2 bis 20 Kontakte (einreihig)

  • 4 bis 40 Kontakte (zweireihig)

  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • Extrem niedriges Profil, abgewinkelter Boardmontage-Steckverbinder/Kabelgegenstück

  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

Downloads und Ressourcen

Literatur

Micro Mate™ E-Broschüre
Micro Mate™ E-Broschüre PDF herunterladen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte










T1PS - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, einreihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™

Eigenschaften
  • Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen

  • Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele

  • 3 - 10 Positionen

  • 28- oder 30-AWG-Leiter

Abbildung der Serie 6QP-

T1PST - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, einreihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelung, Micro Mate™

Eigenschaften
  • Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen

  • Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele

  • 3 - 10 Positionen

  • 28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel

Abbildung der Serie 6QP-

T1PD - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, zweireihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™

Eigenschaften
  • Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen

  • Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele

  • 28- oder 30-AWG-Leiter

  • 2 - 10 Positionen pro Reihe

Abbildung der Serie 6QP-

T1PDT - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, zweireihig, Stecker/männlich auf Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelung, Micro Mate™

Eigenschaften
  • Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen

  • Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele

  • 28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel

  • 2 - 10 Positionen pro Reihe

Abbildung der Serie 6QP-






ISP1 – 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftleiste-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse zur Chassis-Befestigung, einreihig, Stecker / männlich, Verriegelung, Micro Mate™

Eigenschaften
  • Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele

  • 3 - 10 Positionen

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich

  • Handwerkzeug erhältlich

Serien-Abbildung für ISP1-


IDP1 – 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftleiste-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker / männlich, Verriegelung, Micro Mate™

Eigenschaften
  • Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich

  • Handwerkzeug erhältlich

  • 2 - 10 Positionen

Serien-Abbildung für ISP1-



Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr Kabel zum Board