S2SD-12-24-L-63.00-DR-NUS - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $41.672 | $39.449 | $37.968 | $37.042 | $32.208 | $30.597 | $27.375 | $24.152 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-12-24-L-51.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-12-24-L-39.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-12-24-L-28.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-12-24-L-24.50-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-12-24-L-15.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-12-24-L-07.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-12-24-L-05.00-DR-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
