S2SD-25-24-L-12.00-DS-NUS - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $42.273 | $40.018 | $38.515 | $37.576 | $32.857 | $31.285 | $28.139 | $24.993 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-25-24-L-11.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-09.84-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-08.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-05.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-04.50-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-20.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-02.75-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-40.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-60.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SD-25-24-L-80.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |