S2SDT-05-24-L-24.00-DS-NUS - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
2,00-mm-Raster (0,0787")
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.491 | $17.505 | $16.847 | $16.436 | $14.534 | $13.900 | $12.632 | $11.363 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SDT-05-24-L-16.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-24-L-12.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-24-L-10.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-24-L-08.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-24-L-04.00-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-24-L-02.75-DS-NUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
