S2SDT-05-28-L-03.80-DS-NDX - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
2,00-mm-Raster (0,0787")
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.237 | $12.532 | $12.062 | $11.767 | $10.486 | $10.059 | $9.206 | $8.352 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SDT-05-28-L-04.00-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-28-L-02.75-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-28-L-05.00-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-28-L-08.00-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-28-L-09.05-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-28-L-10.00-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-28-L-13.00-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-05-28-L-19.00-DS-NDX | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
