S2SDT-20-24-S-19.62-SS 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungs- oder Schrauboption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
2,00-mm-Raster (0,0787")
High-Performance Tiger Eye™ Kontakte
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $40.192 | $38.049 | $36.620 | $35.727 | $31.151 | $29.625 | $26.574 | $23.523 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SDT-20-24-S-20.00-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-20-24-S-10.00-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-20-24-S-09.06-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-20-24-S-07.87-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-20-24-S-06.00-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-20-24-S-05.00-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-20-24-S-04.00-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S2SDT-20-24-S-02.75-SS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |