SFC-134-T1-LM-D 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse, Buchse/weiblich Steckverbinder, kostengünstig, zweireihig, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Tiger Eye™
Eigenschaften
Setzt kostengünstige Tiger Eye™ Kontakte ein
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Verfügbar in Oberflächen- und Durchsteckmontage
Vertikale Reihenkonfigurierung
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC
Mit Tape-and-Reel-Verpackung erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.340 | $8.633 | $8.160 | $7.866 | $5.998 | $5.376 | $4.130 | $2.886 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |