SFMH-105-02-LTL-D .050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage
Eigenschaften
Oberflächenmontage, horizontale Anschlüsse
Kompatibel mit FSH-Stiftleiste
Löthilfen und Verrastungs-Clips Optionen
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 213 VAC/301 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.772 | $5.218 | $4.848 | $4.618 | $3.559 | $3.207 | $2.501 | $1.795 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-105-02-LTL-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SFMH-105-02-LTL-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SFMH-105-02-LM-D | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMH-105-02-FTL-D | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMH-105-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMH-105-02-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 63 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
