SFMH-105-02-LTL-D-WT .050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage
Eigenschaften
Oberflächenmontage, horizontale Anschlüsse
Kompatibel mit FSH-Stiftleiste
Löthilfen und Verrastungs-Clips Optionen
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 213 VAC/301 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.176 | $5.583 | $5.188 | $4.941 | $3.857 | $3.497 | $2.775 | $2.053 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-105-02-LTL-D-WT-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SFMH-105-02-LTL-D-WT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 625 | Verpackung | Nein |
| SFMH-105-02-LM-D-WT | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMH-105-02-L-D-WT | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |