SFMH-109-02-LM-D-WT - .050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage
Eigenschaften
Oberflächenmontage, horizontale Anschlüsse
Kompatibel mit FSH-Stiftleiste
Löthilfen und Verrastungs-Clips Optionen
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 213 VAC/301 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.353 | $8.643 | $8.172 | $7.876 | $6.120 | $5.535 | $4.364 | $3.194 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-109-02-F-D-WT | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMH-109-02-L-D-WT | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
