SFMH-150-02-STL-D-LC - .050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage
Eigenschaften
Oberflächenmontage, horizontale Anschlüsse
Kompatibel mit FSH-Stiftleiste
Löthilfen und Verrastungs-Clips Optionen
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 213 VAC/301 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $39.079 | $36.995 | $35.606 | $34.737 | $26.811 | $24.168 | $18.884 | $13.599 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-150-02-STL-D-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SFMH-150-02-L-D-LC | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMH-150-02-F-D-LC | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SFMH-150-02-LM-D-LC | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |