SFML-112-T2-L-D-P 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse, Buchse/weiblich Steckverbinder, zweireihig, vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungslasche, Verriegelungsklemmoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Vertikale Reihenkonfigurierung
Verfügbar in Oberflächen- und Durchsteckmontage
Verfügbar mit standardmäßigen Kontakten oder Kontakten mit geringer Einsteckkraft
Kostengünstige Tiger Eye™ Lite Kontakte verfügbar
Robuste Optionen verfügbar
Nennstrom: max. 3,7 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.640 | $5.099 | $4.738 | $4.512 | $3.598 | $3.292 | $2.683 | $2.072 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-112-T2-L-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
