SFML-130-02-STL-D-K-TR 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse, Buchse/weiblich Steckverbinder, zweireihig, vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungslasche, Verriegelungsklemmoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Vertikale Reihenkonfigurierung
Verfügbar in Oberflächen- und Durchsteckmontage
Verfügbar mit standardmäßigen Kontakten oder Kontakten mit geringer Einsteckkraft
Kostengünstige Tiger Eye™ Lite Kontakte verfügbar
Robuste Optionen verfügbar
Nennstrom: max. 3,7 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.116 | $13.172 | $12.494 | $12.010 | $10.615 | $9.672 | $8.513 | $7.868 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFML-130-02-L-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 500 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
