SFSD-03-28-G-13.67-SR 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung / Lock / Schrauboption, Tiger Eye™
Die SFSD ist eine zweireihige, diskrete Kabelkonfektion. Die SFSD nutzt das Tiger-Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSD ist als Komponenten oder komplette Konfektion erhältlich, und Werkzeuge sind erhältlich. SFSD verwendet PVC-Kabel und bietet mehrere Designoptionen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.694 | $3.340 | $3.104 | $2.956 | $2.595 | $2.474 | $2.234 | $1.994 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSD-03-28-G-12.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-15.75-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-16.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-10.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-18.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-09.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-08.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-07.88-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-19.70-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-20.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-07.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-06.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-22.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-05.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-04.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-04.25-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-04.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-03.94-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-03.93-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-03-28-G-03.25-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
