SFSD-10-28C-H-06.21-SR 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung / Lock / Schrauboption, Tiger Eye™
Die SFSD ist eine zweireihige, diskrete Kabelkonfektion. Die SFSD nutzt das Tiger-Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSD ist als Komponenten oder komplette Konfektion erhältlich, und Werkzeuge sind erhältlich. SFSD verwendet PVC-Kabel und bietet mehrere Designoptionen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.540 | $8.816 | $8.335 | $8.034 | $6.970 | $6.616 | $5.906 | $5.197 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSD-10-28C-H-06.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-07.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-05.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-07.87-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-08.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-04.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-03.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-09.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-03.25-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-10.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-11.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-12.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-18.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-20.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-36.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSD-10-28C-H-72.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
