SFSDT-05-28-G-04.50-SR - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelungs- / Lock- / Schrauboption, Tiger Eye™
Die SFSDT ist eine zweireihige, diskrete Kabelkonfektion. SFSDST verwendet das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSDT ist in Einzelkomponenten und kompletten Konfektionen erhältlich, wobei auch Werkzeuge zur Verfügung stehen. SFSDT verwendet Teflon™ Fluorpolymer-Draht und bietet zahlreiche Designoptionen.
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
.050" Raster (1.27 mm)
28 und 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.219 | $3.814 | $3.544 | $3.376 | $2.870 | $2.702 | $2.366 | $2.028 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSDT-05-28-G-04.33-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-05.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-04.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-05.12-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-05.25-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-03.60-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-03.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-03.26-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-03.25-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-03.13-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-05.87-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-06.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-03.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-06.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-07.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-07.90-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-08.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-08.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-09.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-05-28-G-10.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
