SFSDT-07-28-H-03.19-SS - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelungs- / Lock- / Schrauboption, Tiger Eye™
Die SFSDT ist eine zweireihige, diskrete Kabelkonfektion. SFSDST verwendet das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSDT ist in Einzelkomponenten und kompletten Konfektionen erhältlich, wobei auch Werkzeuge zur Verfügung stehen. SFSDT verwendet Teflon™ Fluorpolymer-Draht und bietet zahlreiche Designoptionen.
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
.050" Raster (1.27 mm)
28 und 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.935 | $11.030 | $10.428 | $10.050 | $8.828 | $8.421 | $7.608 | $6.794 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSDT-07-28-H-03.00-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-05.75-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-06.00-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-06.18-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-10.00-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-16.22-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-16.73-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-20.71-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-22.91-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-07-28-H-28.70-SS | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Luftpolstertasche |