SFSDT-10-28-G-13.02-S - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelungs- / Lock- / Schrauboption, Tiger Eye™
Die SFSDT ist eine zweireihige, diskrete Kabelkonfektion. SFSDST verwendet das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSDT ist in Einzelkomponenten und kompletten Konfektionen erhältlich, wobei auch Werkzeuge zur Verfügung stehen. SFSDT verwendet Teflon™ Fluorpolymer-Draht und bietet zahlreiche Designoptionen.
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
.050" Raster (1.27 mm)
28 und 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| Preis | $7.644 | $7.065 | $6.679 | $6.437 | $5.387 | $5.037 | $4.338 | $3.638 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSDT-10-28-G-13.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-14.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-11.81-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-15.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-11.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-15.75-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-16.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-09.84-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-09.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-16.90-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-09.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-17.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-07.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-07.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSDT-10-28-G-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
