SFSS-03-28-G-05.01-S - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelungsoption, Tiger Eye™
Die SFSS ist eine einreihige Einzelader-Kabelkonfektion. SFSS verwendet das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSS ist in Einzelkomponenten und kompletten Konfektionen erhältlich, wobei auch Werkzeuge zur Verfügung stehen. SFSS verwendet PVC-Kabel und bietet mehrere Designoptionen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelungsoption
Polarisiertes einreihiges System mit 50 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11548 |
| Preis | $2.790 | $2.275 | $1.932 | $1.717 | $1.437 | $1.344 | $1.157 | $0.970 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-03-28-G-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-04.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-09.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-15.74-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-18.00-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-19.68-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-30.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-50.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-03-28-G-78.74-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
