SFSS-05-28-G-07.87-S 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelungsoption, Tiger Eye™
Die SFSS ist eine einreihige Einzelader-Kabelkonfektion. SFSS verwendet das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. SFSS ist in Einzelkomponenten und kompletten Konfektionen erhältlich, wobei auch Werkzeuge zur Verfügung stehen. SFSS verwendet PVC-Kabel und bietet mehrere Designoptionen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metallverriegelungsoption
Polarisiertes einreihiges System mit 50 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.503 | $2.856 | $2.425 | $2.156 | $1.805 | $1.687 | $1.453 | $1.218 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-05-28-G-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-07.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-09.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-05.90-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-11.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-04.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-11.81-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-03.42-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-14.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-15.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-19.70-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SFSS-05-28-G-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
