SHF-115-01-F-D-TH - Ummanteltes Terminal, 0.050“ Raster
Die SHF-Serie ist eine ummantelte Stiftleiste für die Leiterplattenmontage zur Verwendung mit FFSD-Flachbandkabel und FFTP-Twisted-Pair-Kabelkonfektionen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Passt zu FFSD/FFTP ohne Zugentlastung
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8118 |
| Preis | $3.214 | $2.870 | $2.558 | $2.309 | $2.038 | $1.820 | $1.612 | $1.414 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-115-01-F-D-TH-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SHF-115-01-F-D-TH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SHF-115-01-L-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SHF-115-01-S-D-TH | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |