SHF-120-01-L-D-SM-K-TR - Ummanteltes Terminal, 0.050“ Raster
Die SHF-Serie ist eine ummantelte Stiftleiste für die Leiterplattenmontage zur Verwendung mit FFSD-Flachbandkabel und FFTP-Twisted-Pair-Kabelkonfektionen.
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Passt zu FFSD/FFTP ohne Zugentlastung
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1117 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.940 | $4.420 | $3.943 | $3.551 | $3.169 | $2.841 | $2.544 | $2.258 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-120-01-L-D-SM-K-FR | 0 | Band und Rolle | 375 | 375 | Verpackung | Nein |
| SHF-120-01-F-D-SM-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 375 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SHF-120-01-S-D-SM-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 375 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (375 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |