SMA-INS-011 50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder
SMA ist eine Subminiaturverbindung mit Schraubverbindung. SMA ist mit 2,92-mm- und 3,50-mm-Steckverbindern kombinierbar und eignet sich ideal für größen-, leistungs- und kostenkritische Anwendungen. Die Betriebsfrequenz erreicht 18 GHz, auch mit erweiterten Frequenzversionen bis 26,5 GHz erhältlich.
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Vertikale oder abgewinkelte Ausführungen
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Leistung bis 18 GHz (Optionen mit 26 und 5 GHz ebenfalls erhältlich)
Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.