SMA-J-C-F-ST-BH2 - 50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

SMA ist eine Subminiaturverbindung mit Schraubverbindung. SMA ist mit 2,92-mm- und 3,50-mm-Steckverbindern kombinierbar und eignet sich ideal für größen-, leistungs- und kostenkritische Anwendungen. Die Betriebsfrequenz erreicht 18 GHz, auch mit erweiterten Frequenzversionen bis 26,5 GHz erhältlich.

Eigenschaften

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Vertikale oder abgewinkelte Ausführungen

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Leistung bis 18 GHz (Optionen mit 26 und 5 GHz ebenfalls erhältlich)

  • Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild SMA-CA-Serie
SMA-CA

6 GHz, 50 Ohm SMA-Buchse oder -Stecker, Kabelsteckverbinder

Steckverbinder

Vorschaubild RF25S-Serie
RF25S

25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

Vorschaubild RF402-Serie
RF402

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 19-Kabel

Vorschaubild RF405-Serie
RF405

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

Produktabbildung für RF180-
RF180

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Produktabbildung für RF280-
RF280

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Technische Bibliothek
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Beryllium, Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält PTFE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.