SMA-J-C-H-ST-SR1 50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder
Eigenschaften
SMA-Kabel-Steckverbinder
Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 174-, RG 316-, RG 402- (0.141 "), RG 405- (0.086 ") oder RG 58-Kabeln erhältlich.
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Leistung bis 6 GHz (kabelabhängig)
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Tray |