SMA-J-P-H-ST-PN2 50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder
SMA ist eine Subminiaturverbindung mit Schraubverbindung. SMA ist mit 2,92-mm- und 3,50-mm-Steckverbindern kombinierbar und eignet sich ideal für größen-, leistungs- und kostenkritische Anwendungen. Die Betriebsfrequenz erreicht 18 GHz, auch mit erweiterten Frequenzversionen bis 26,5 GHz erhältlich.
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Vertikale oder abgewinkelte Ausführungen
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Leistung bis 18 GHz (Optionen mit 26 und 5 GHz ebenfalls erhältlich)
Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 670 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Preis | $15.477 | $14.858 | $14.259 | $13.262 | $12.201 | $11.225 | $9.765 | $8.799 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray |