SMA-P-C-H-RA 50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

Eigenschaften

  • SMA-Kabel-Steckverbinder

  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 174-, RG 316-, RG 402- (0.141 "), RG 405- (0.086 ") oder RG 58-Kabeln erhältlich.

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
SMA-CA - SMA abgewinkelte RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 174- oder RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 58-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 174- oder RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 405-Kabel
SMA-CA - SMA abgewinkelte RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 405-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Kabelkomponente zur Paneelmontage für RG 174- und RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Einbaubuchse mit umgekehrter Polarität für RG 174- und RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität für MH113-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH081-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH113-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität für MH081-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität RG-174- oder 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 174- oder RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 178-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbau-1-Kabelkomponente für RG-174- oder RG-316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 58-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität für RG 178-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 58-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MWC-2550-01-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH113-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 316-Kabel mit doppelter Abschirmung
SMA-CA - SMA RF-Stecker, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MWC-2550-01-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Buchsen-Kabelkomponente für RG 316-Kabel mit doppelter Abschirmung
SMA-CA - SMA gerade RF-Buchsen-Kabelkomponente für .063" semiflexible Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH081-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für  MH081-Kabel mit umgekehrter Polarität
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 402-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für  MH113-Kabel mit umgekehrter Polarität
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für .063" semiflexible Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für CCA-047-X Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 178-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG178-Kabel mit umgekehrter Polarität
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild SMA--TH-Serie
SMA

50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

Steckverbinder

Vorschaubild RF178-Serie
RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Technische Bibliothek
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Beryllium, Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält PTFE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.