SMA-P-C-HF-RA-CA7 50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

Eigenschaften

  • SMA-Kabel-Steckverbinder

  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 174-, RG 316-, RG 402- (0.141 "), RG 405- (0.086 ") oder RG 58-Kabeln erhältlich.

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Bestand
Wird morgen versendet: 482 Teile
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $28.466 $27.332 $26.229 $24.402 $22.449 $20.654 $17.966 $16.254
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
SMA-CA - SMA abgewinkelte RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 174- oder RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 58-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 174- oder RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 405-Kabel
SMA-CA - SMA abgewinkelte RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 405-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Kabelkomponente zur Paneelmontage für RG 174- und RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Einbaubuchse mit umgekehrter Polarität für RG 174- und RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität für MH113-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH081-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH113-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität für MH081-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität RG-174- oder 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 174- oder RG 316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 178-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbau-1-Kabelkomponente für RG-174- oder RG-316-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 58-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente mit umgekehrter Polarität für RG 178-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 58-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MWC-2550-01-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH113-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 316-Kabel mit doppelter Abschirmung
SMA-CA - SMA RF-Stecker, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MWC-2550-01-Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Buchsen-Kabelkomponente für RG 316-Kabel mit doppelter Abschirmung
SMA-CA - SMA gerade RF-Buchsen-Kabelkomponente für .063" semiflexible Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für MH081-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für  MH081-Kabel mit umgekehrter Polarität
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für RG 402-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für  MH113-Kabel mit umgekehrter Polarität
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für .063" semiflexible Kabel
SMA-CA - SMA gerade RF-Stecker-Kabelkomponente für CCA-047-X Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, abgedichtete Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG 178-Kabel
SMA-CA - SMA RF-Buchse, Einbaubuchsen-Kabelkomponente für RG178-Kabel mit umgekehrter Polarität
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild SMA--TH-Serie
SMA

50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

Steckverbinder

Vorschaubild RF178-Serie
RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Technische Bibliothek
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Beryllium, Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält PTFE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: TAIWAN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.