SMH-102-02-F-D - 0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.888 | $1.465 | $1.183 | $1.008 | $0.751 | $0.666 | $0.496 | $0.326 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-102-02-F-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SMH-102-02-F-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SMH-102-02-T-D | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-102-02-G-D | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-102-02-L-D | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-102-02-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |