SMH-107-02-FM-S 0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.865 | $1.520 | $1.291 | $1.147 | $0.857 | $0.760 | $0.566 | $0.372 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-107-02-SM-S | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-107-02-L-S | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-107-02-S-S | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-107-02-T-S | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-107-02-G-S | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |