SMH-107-02-S-S-FR - 0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 750 | 1500 | 2250 | 5250 | 10500 |
| Preis | $1.938 | $1.523 | $1.378 | $1.064 | $0.728 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-107-02-S-S | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Verpackung | Nein |
| SMH-107-02-S-S-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 750 | Verpackung | Nein |
| SMH-107-02-G-S-FR | 0 | Band und Rolle | 750 | 750 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |