SMH-108-02-L-D-FR - 0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 325 | 650 | 975 | 2275 | 12025 |
| Preis | $3.127 | $2.777 | $2.777 | $1.855 | $0.933 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-108-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Verpackung | Nein |
| SMH-108-02-L-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Verpackung | Nein |
| SMH-108-02-F-D-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-108-02-G-D-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (325 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |