SMH-108-02-S-S 0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.416 | $2.789 | $2.363 | $2.106 | $1.631 | $1.472 | $1.125 | $0.752 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-108-02-S-S-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SMH-108-02-T-S | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-108-02-SM-S | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-108-02-F-S | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-108-02-G-S | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-108-02-L-S | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (27 Teile pro Packung) |