SMH-125-02-G-D - 0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 72 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.768 | $11.805 | $11.155 | $10.752 | $8.344 | $7.538 | $5.723 | $3.954 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH-125-02-G-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SMH-125-02-G-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Verpackung | Nein |
| SMH-125-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-125-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-125-02-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMH-125-02-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |