SSQ-101-02-FM-S-RA Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0.100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Die SSQ-Serie verfügt über einen Vierkantstift für Durchsteckanwendungen und ist damit ideal für neue Designs und Nachrüst-Anwendungen.
Eigenschaften
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler und geringer Einsteckkraft mit (0.635 mm) .025" Kontakten für selbstsetzende Anwendungen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| SSQ-101-02-T-S-RA | 2597 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSQ-101-02-G-S-RA | 2597 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |