SSQ-102-22-G-S - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Square Tail, 2 Pin, 1 Row, 20µin Gold/Flash, .194in Tail, LIF
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0.100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Die SSQ-Serie verfügt über einen Vierkantstift für Durchsteckanwendungen und ist damit ideal für neue Designs und Nachrüst-Anwendungen.
Eigenschaften
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler und geringer Einsteckkraft mit (0.635 mm) .025" Kontakten für selbstsetzende Anwendungen.
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1923 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.277 | $0.997 | $0.806 | $0.683 | $0.571 | $0.499 | $0.411 | $0.296 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSQ-102-22-S-S | 1923 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |