SSW-102-22-FM-D-VS - Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.713 | $1.511 | $1.220 | $1.038 | $0.775 | $0.674 | $0.511 | $0.443 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-102-22-FM-D-VS-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SSW-102-22-F-D-VS | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-102-22-STL-D-VS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-102-22-L-D-VS | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-102-22-SM-D-VS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-102-22-S-D-VS | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-102-22-G-D-VS | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |