SSW-103-01-L-D Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Wird morgen versendet: 2926 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.623 | $1.431 | $1.156 | $0.985 | $0.734 | $0.638 | $0.484 | $0.420 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-103-01-G-D | 5371 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-103-01-FM-D | 1674 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-103-01-SM-D | 1674 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-103-01-TM-D | 1674 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-103-01-S-D | 1445 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-103-01-F-D | 1360 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |

























