SSW-104-01-F-D - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Solder Tail, 8 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, .104in Tail
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 849 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.508 | $1.342 | $1.217 | $1.061 | $0.780 | $0.593 | $0.520 | $0.447 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-104-01-T-D | 3279 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-104-01-SM-D | 1533 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-104-01-FM-D | 1533 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-104-01-TM-D | 1533 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-104-01-G-D | 1 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |