SSW-105-02-S-T-RA - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Solder Tail, 15 Pin, 3 Row, Right Angle, 30µin Gold/Tin, .100in Tail
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.478 | $4.150 | $3.524 | $3.133 | $2.337 | $2.032 | $1.543 | $1.338 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-105-02-L-T-RA | 0 | Schlauch | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-105-02-F-T-RA | 0 | Schlauch | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-105-02-G-T-RA | 0 | Schlauch | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-105-02-T-T-RA | 0 | Schlauch | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (42 Teile pro Packung) |