SSW-106-03-FM-D-RA Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.142 | $1.747 | $1.484 | $1.319 | $0.984 | $0.873 | $0.649 | $0.426 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-106-03-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-106-03-TM-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-106-03-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-106-03-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-106-03-H-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-106-03-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-106-03-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |