SSW-108-01-H-D Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.032 | $3.948 | $3.852 | $3.672 | $2.845 | $2.519 | $1.957 | $1.716 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-108-01-F-D | 2622 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-108-01-SM-D | 999 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-108-01-FM-D | 999 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-108-01-TM-D | 999 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-108-01-G-D | 698 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-108-01-S-D | 682 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-108-01-T-D | 28 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-108-01-L-D | 23 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |