SSW-108-22-H-D-VS-P - Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.689 | $6.950 | $6.458 | $6.151 | $4.631 | $4.124 | $3.112 | $2.098 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-108-22-H-D-VS-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SSW-108-22-H-D-VS-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Verpackung | Nein |
| SSW-108-22-L-D-VS-P | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-108-22-S-D-VS-P | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-108-22-F-D-VS-P | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-108-22-SM-D-VS-P | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-108-22-G-D-VS-P | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |