SSW - Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster

Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.

Eigenschaften

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild HMTSW-Serie
HMTSW

0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge

Vorschaubild HTSS-Serie
HTSS

0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal

Vorschaubild HTSW-Serie
HTSW

Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild LCW-Serie
LCW

.100" Stiftleiste mit Friktionssperre

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild TLW-Serie
TLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild TSSH-Serie
TSSH

2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal

Vorschaubild TSS-Serie
TSS

0,100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild ZSS-Serie
ZSS

0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste

Vorschaubild HCMD-Serie
HCMD

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild HCMS-Serie
HCMS

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild HHSC-Serie
HHSC

.100" JTAG Flachband-Koaxialkabelgruppe

Vorschaubild PHT-Serie
PHT

0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
HW-02-08-F-S-250-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.13 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-255-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.26 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-260-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.38 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-265-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.51 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-270-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.64 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-275-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.76 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-280-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.89 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-285-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.02 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-290-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.15 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-295-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.27 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-300-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.40 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-305-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.53 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-310-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.65 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-S-315-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.78 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-15-F-S-320-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.91 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-15-F-S-325-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.03 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-15-F-S-330-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.16 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-15-F-S-335-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.29 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-15-F-S-340-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.42 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-15-F-S-345-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.54 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.