SSW-115-02-E-D-RA Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| SSW-115-02-TM-D-RA | 681 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-115-02-FM-D-RA | 681 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-115-02-SM-D-RA | 681 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-115-02-T-D-RA | 681 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-115-02-S-D-RA | 681 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-115-02-F-D-RA | 101 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |