SSW-117-01-H-D Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.264 | $8.556 | $8.088 | $7.800 | $6.053 | $5.470 | $4.147 | $2.772 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-117-01-G-D | 1016 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-117-01-T-D | 990 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-117-01-TM-D | 484 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-117-01-FM-D | 484 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-117-01-SM-D | 484 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-117-01-F-D | 392 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSW-117-01-S-D | 33 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |