SSW-131-22-F-D-VS Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Leiterplatten-Buchsenleisten im 0,100"-Raster sind seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Elektronikindustrie. Samtec hat sie mit dem kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft auf den neuesten Stand gebracht. Diese vielseitigen Buchsen sind für Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen erhältlich und eignen sich ideal für neue Designs und Nachrüstanwendungen.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 150 Kontakten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.664 | $9.464 | $9.270 | $8.935 | $6.666 | $5.792 | $4.398 | $3.808 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-131-22-G-D-VS | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSW-131-22-L-D-VS | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (7 Teile pro Packung) |


