STMM-105-02-L-D-RA - 2.00 mm ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.905 | $3.529 | $3.280 | $3.124 | $2.331 | $2.066 | $1.537 | $1.010 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-105-02-H-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-105-02-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-105-02-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-105-02-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-105-02-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (35 Teile pro Packung) |
